UC-WMCO 2,1 (21X3)
   - 
  Маркировка для проводов
    
      0827134
      
      
    
  
      Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 2,1 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 21 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Маркировка для проводов | 
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 40 | 
| Количество отдельных табличек в ряд | 10 | 
| Технология нанесения обозначений | Технология UV-LED | 
| Ширина | 21 мм | 
| Высота | 3,2 мм | 
| Глубина | 3,3 мм | 
| Соответствие требованиям RoHS | да | 
| Цвет | белый (RAL 9010) | 
| Материал | PA | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | 
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов | 
| Наружный диаметр кабеля | 1,6 мм ... 2,1 мм | 
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Продолжительность испытания | 96 ч | 
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0]  | 
              
              Испытание пройдено | 
| n-гексан [CAS № 110-54-3]  | 
              
              Испытание пройдено | 
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1]  | 
              
              Испытание пройдено | 
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Климатические классы | AHT 1,0 S | 
| Циклы | 2 | 
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C | 
| Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. | 
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C | 
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % | 
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 | 
| Тип монтажа | насаживание | 
| Номер артикула | 0827134 | 
| Упаковочная единица | 10 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество | 
| Код продажи | BG2 | 
| Ключ изделия | BG2217 | 
| GTIN | 4046356444774 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 10,47 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,47 g | 
| Номер таможенного тарифа | 39269097 | 
| Страна происхождения | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) | 
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% | 
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,079 кг CO2e | 
Совместимые изделия
- 
    
      
 - 
    
      
PLOTMARK - Маркировочный плоттер 0804499
 - 
    
      
CMS-P1-PLOTTER - Маркировочный плоттер 5144615
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Картридж 1569770
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Картридж 1569984
 - 
    
      
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Чистящий картридж 1569768
 - 
    
      
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Картридж 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
 - 
    
      
BM ID-CLEANING CARTR. - Чистящий картридж 1044350
 - 
    
      
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
 - 
    
      
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
 - 
    
      
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Маркер 5146685
 - 
    
      
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Маркер 5146686
 - 
    
      
CMS-INK-TR-C5 - Картридж 5146684
 - 
    
      
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
 - 
    
      
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
 - 
    
      
CMS-R-FLUID-TR - Жидкость для очистки 5146750
 - 
    
      
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Чистящий картридж 5146752
 - 
    
      
BM ID-MAG20 - Магазин 1044356
 - 
    
      
P1 UC-MAG 7 - Магазин 5146568
 - 
    
      
CMS-R-SET-TR - Набор для чистки 5146751
 - 
    
      
UC-WMCO TOOL SET - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827807
 - 
    
      
UC-WMCO 2,1 TOOL - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827803
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
 
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
        Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
        Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
        Надежное крепление даже при вибрациях
        Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
        На пластинах имеется место для описания функций
        Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
        Часто ищут
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс