Обозначение оборудования

Обозначение оборудования

Однозначная маркировка оборудования помогает избегать ошибок в управлении и упрощает ориентирование. Это важнейшее условие для обеспечения безопасности труда. Указатели и предупреждающие таблички содержат важную информацию для эксплуатации, техобслуживания, сервиса и ремонта установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact соответствуют законодательным нормам в области профессиональной маркировки оборудования.

Go to Product Detail Page for item 1014238
PML-T105 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
PML-T105 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
1014238

Маркировка для трубопроводов, рулон, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250

Go to Product Detail Page for item 1014242
PML-T107 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
PML-T107 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
1014242

Маркировка для трубопроводов, рулон, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250

Go to Product Detail Page for item 1014244
PML-T108 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
PML-T108 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
1014244

Маркировка для трубопроводов, рулон, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250

Go to Product Detail Page for item 1014285
PML-GHS109 (13X13) - Табличка "Опасные вещества"
PML-GHS109 (13X13) - Табличка "Опасные вещества"
1014285

Табличка "Опасные вещества", Лист, красный/белый, с маркировкой: Вредно для окружающей среды, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения – многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Готовые к использованию таблички и материалы для нанесения маркировки
  • Высочайшая устойчивость к воздействиям окружающей среды, обеспечивающая длительное сохранение обозначений на оборудовании
Предупреждающая табличка «Опасное напряжение»

Предупреждающая табличка

Предупреждающие таблички

Предупреждающие таблички служат для обозначения опасных мест на установках и в производстве. Изделия представляют собой высокоэластичные, мягкие этикетки из ПВХ в готовом виде или без обозначений.

Запрещающая табличка «Не прикасаться»

Запрещающая табличка

Запрещающие таблички

Запрещающие таблички запрещают действия, которые могут привести к возникновению опасности. В ассортименте таблички в трех вариантах исполнения. Готовые таблички и таблички без обозначений отличаются универсальностью и подходят для применения в любых областях.

Предписывающая табличка «Использовать защитные наушники»

Предписывающая табличка

Предписывающие таблички

Предписывающие таблички определяют надлежащие способы действий и используются для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Заказать их можно в готовом виде или без обозначений для самостоятельного нанесения.

Табличка "Опасные вещества"

Табличка "Опасные вещества"

Таблички «Опасные вещества»

Таблички «Опасные вещества» служат для дополнительного обозначения трубопроводов, по которым передаются опасные вещества, в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV). Доступны варианты с надписями или без них.

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка трубопроводов служит для обозначения жидкостей или газов. Цветные маркировочные элементы для трубопроводов позволяют создавать индивидуальные схемы маркировки трубопроводов в соответствии с DIN 2403.

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Указатели системы противопожарной сигнализации

Самоклеящиеся этикетки для обозначения системы противопожарной сигнализации служат для идентификации соответствующего пожарного извещателя. Высокоэластичные этикетки из ПВХ доступны с предварительно нанесенными надписями и без них.

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Директива по машиностроению требует наличия хорошо видимого обозначения кнопок аварийного останова. Для этого предлагаются этикетки в виде карт с надписями и без них.

Магнитная табличка «Уровень 1»

Магнитная табличка

Магнитные таблички

Магнитные таблички представляют собой гибкое решение для случаев, когда длительная маркировка не требуется. Они быстро крепятся на металлические поверхности и так же быстро удаляются. Магнитные таблички PMM доступны в трех цветах.