UCT-EM (20X9) TQ
-
Маркировка для устройств
0801473
Маркировка для устройств, Пластина, бирюзовый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 24
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка устройств |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 24 |
Количество отдельных табличек в ряд | 6 |
Тип монтажа | фиксация |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Цвет | бирюзовый |
Материал | PC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
Ширина | 20 мм |
Длина | 9 мм |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Номер артикула | 0801473 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2418 |
Страница каталога | Стр. 311 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356673143 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,64 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 12,7 g |
Страна происхождения | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131504 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Термотрансферный принтер 1085267
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Картридж 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
KLM 2 - Держатель маркировки клеммных коробок 0807575
-
GKM 1 GY - Держатель для маркировки кабеля 1750498
-
GKM 2 GY - Держатель для маркировки кабеля 1750485
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Магазин 0830402
-
TMP-UCT-MAG15 - Магазин 0803357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Магазин 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Магазин 0803143
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс