Указание:
При заказе данного артикула дополнительно к пожеланиям относительно маркировки просьба также указать необходимую форму маркера, например, высоту, радиус, расположение отверстий, диаметр и т.д.
LS-EML(S)P (...X...) SR CUS
-
Маркеры для устройств
1231259
Маркеры для устройств, Лист, серебристый, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 180 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индивидуальная подготовка и маркировка на заказ
Для крупных маркировок до 180 x 180 мм
Наклеиваемая маркировка оборудования
Двухслойный материал для создания высококачественной оптической картинки