Система TOPMARK NEO задает новые стандарты в области лазерной маркировки. Система нанесения маркировки лазером за кратчайшее время создает лазерную маркировку, соответствующую самым высоким требованиям. Работая более чем с 650 различными материалами, TOPMARK NEO является одной из самых универсальных систем для маркировки клеммных блоков, проводников, кабелей и устройств. При этом доступны маркировочные материалы из нержавеющей стали, алюминия, ABS, полиакрила и поликарбоната. Для управления системой не требуется каких-либо специальных знаний. Управление лазером осуществляется при помощи удобного сенсорного дисплея интуитивно понятным и быстрым способом – даже без специальных знаний. Таким образом можно обрабатывать самые разные материалы, чтобы гибко наносить обозначения в приложении. Благодаря уникальной технологии обработки материалов и интеграции в настольное программное обеспечение Phoenix Contact устройство TOPMARK NEO является самым быстрым настольным устройством маркировки лазером в своем классе, предлагающим 250 табличек в минуту.
Комплект поставки:
Устройство маркировки лазером TOPMARK NEO (1012015) с переходной пластиной LS вкл. 4 магнита (1012104), держателем LS (0803478), сетевым кабелем типа E и F, кабелем LAN и инструкцией по эксплуатации с заявлением о соответствии. Вытяжная система TMN-EXTRACTION (1012102) с комплектом фильтров (1012100; 0803305; 0803306), отсасывающим шлангом (1012101), комплектом щелевых насадок (083310), сетевым кабелем типа Е и F, кабелем D-SUB на 25 контактов и инструкцией по эксплуатации с заявлением о соответствии
TOPMARK NEO SET
-
Комплект устройств маркировки лазером
1012018
Комплект устройств, состоящий из системы маркировки лазером TOPMARK NEO и вытяжной системы TMN-EXTRACTION, для эффективного нанесения металлических и пластмассовых маркировок серий изделий LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Отсутствие необходимости обслуживания благодаря волоконно-лазерной технологии
Интуитивно понятное и быстрое управление благодаря встроенному ПО для маркировки с графическим пользовательским интерфейсом
Небольшая площадь для установки: всего два листа DIN A3
Быстрое нанесение маркировки на пластиковые и металлические таблички для клемм, проводников, кабелей, устройств и установок
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Класс лазера 1 согласно DIN EN 60825-1: не требуется уполномоченный по лазерной защите
Для всех материалов UniCard (UCT) и LaserSheet (LS)
Высококачественное, быстрое нанесение обозначений. Маркировка карточки UniCard всего за 8 секунд
Встроенное устройство распознавания материала предотвращает ошибочную маркировку