LS-EMLP-AL (60X15) BK CUS - Маркеры для устройств
0831878

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности