US-TMF 100
-
Маркировка для клеммных модулей
0829260
Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 6,6 мм, ширина текстового поля: 104 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
На картах имеется место для описания функций
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
Маркеры UniSheet US-TMF100 подходят для продуктов с плоским пазом для таблички