UM1U-TM (6X10) YE
-
Маркировка для клеммных модулей
0833047
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, смещенная ножка, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: желтый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка для клемм, без надписей |
Размер шага | 6 мм |
Исполнение | высоко |
Ширина | 6 мм |
Длина | 10 мм |
Размер шага | 6 мм |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Материал | PC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | вставлять |
Номер артикула | 0833047 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG211C |
Страница каталога | Стр. 170 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356984898 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,03 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,03 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Термотрансферный принтер 1085267
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
TMP-UM-MAG4 - Магазин 0831203
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Магазин 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс