The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ESL 26X6 - Bставные полосы
0808105

Bставные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, с перфорацией, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 266, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking"
Табличка с маркировкой для держателей таблички клеммных сборок GBS-ZB/26x6