GBS-ZB/26X6
-
Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0809298
Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью вставных полос ESL 26 x 6 мм или EST 25 x 6 мм, нижняя часть с полосой Zack, длина: 29 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка в высоко расположенный центральный паз для маркировочных табличек любых клемм
Большое поле для маркировки этикетками или вручную маркерами B-STIFT или X-PEN
Экономящая место маркировка групп напрямую на клемме