US-EMSP (90X60) RD
-
Маркеры для устройств
0802937
Маркеры для устройств, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 90 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD