ST-7EP1N8AAD00S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1607744

Аппаратн. соединитель передняя стенка, угловой, поворотный, SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контакта: Штифт, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 2,7 мм, экранирован.: есть, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия