ST-10KP035 - Обжимной контакт
1618458

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,25 мм2 ... 1 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1243215

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса