SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - Штекерные соединители для передачи питания
1418052

Штекерные соединители для передачи питания, 4-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: T, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа