SACC-M12FS-5CON-PG 7-M - Штекерный соединитель
1662968

Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg7, наружный диаметр проводника 4 мм ... 6 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов