SACC-FS-12PCON SCO - Штекерный соединитель
1559631

Штекерный соединитель, Универсальный, 12-контактный, Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, Разъем для быстрого подключения Piercecon®, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5,4 мм ... 8,2 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Разъем Piercecon®: максимальная плотность контактов в разъеме для самостоятельной сборки
Экономия места - благодаря многополюсным разъемам