M17-8EP1N8A8003 - Кабельный разъем
1629021

M17, Кабельный разъем, серия: M17 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 5+3+PE, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40