M17-17P1N8A8002S - Кабельный разъем
1629010

M17, Кабельный разъем, серия: M17 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 17, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3,5 мм ... 6,5 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Система быстрой фиксации ONECLICK с оптически, гаптически и акустически однозначным положением закрытия
Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40