HC-ADV-B24-SHFH-2STM32-EEE
-
Корпус
1408957
Цокольный корпус HEAVYCON ADVANCE B24, для винтового крепления M6, устойчивый к воздействию морской воды алюминий, с резьбой 2х M32, без верхней поверхности
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD104, M, K |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Прибрежная зона |
Конструкция | B24 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x M32 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 45 мм |
Высота | 72 мм |
Длина | 152 мм |
Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл., коррозионностойкий |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
IP69K | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Ударная прочность | IK09 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 2x M32 |
Тип соединения | Гайка |
Указания по монтажу | Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки распределительного шкафа в области расположения корпуса |
Номер артикула | 1408957 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7AAA |
GTIN | 4046356583602 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 495 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 495 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс