G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод
1411127

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1