HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-STA
-
Корпус
1604269
Стандартный сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE В6 с порошковым покрытием, с байонетным зажимом, высота 100 мм, с резьбой 1xM25, боковой ввод кабеля
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M |
Тип изделия | Корпуса с байонетным креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 100 мм |
Длина | 92 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 52 мм |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
Материал, защелка | Нержав. сталь, крепл.: PA-GF |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Тип соединения | Винты |
Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
Номер артикула | 1604269 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7AAA |
GTIN | 4017918947941 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 316,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 316,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-B-BF - Монтажный фланец 1604641
-
HC-B-BF-SET - Монтажный фланец 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Защитная крышка 1411494
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Кабельный ввод 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Кабельный ввод 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Кабельный ввод 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Редукционный переходник 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Переходник 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Резьбовой колпачок 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс