ME MAX 17,5 2-2 KMGY
-
Корпус для электроники
2713599
Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Рекомендация | Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение) |
Тип изделия | Корпус в сборе |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ME-MAX |
Серия изделий | ME MAX 17,5.. |
Полюсов | 8 |
16 | |
Макс. число контактов | 16 (размер шага: 3,5 мм) |
12 (размер шага: 5 мм) | |
8 (размер шага: 7,25 мм/7,5 мм) | |
Количество рядов | 2 |
2 | |
Количество (Соединительные отверстия) | 4 |
Исполнение | Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция |
Имеется вентиляционное отверстие | да |
Чертеж |
|
Ширина | 17,6 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 113,65 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки | 107 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
Температура окружающей среды | 20 °C |
Коэффициент уменьшения | 1 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 5,2 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
Температура окружающей среды | 30 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,91 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 4,7 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
Температура окружающей среды | 40 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,81 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 4,2 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
Температура окружающей среды | 50 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,7 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 3,6 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
Температура окружающей среды | 60 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,57 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 3 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 70 °C | |
Температура окружающей среды | 70 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,49 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 2,55 Вт |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 10 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 1 |
Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 2713599 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHABA |
GTIN | 4017918917487 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 61,01 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 61,01 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Pазъем на плату 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Pазъем на плату 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Разъемы для печатной платы 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Разъемы для печатной платы 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Pазъем на плату 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Pазъем на плату 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Pазъем на плату 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Pазъем на плату 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Pазъем на плату 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Pазъем на плату 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Pазъем на плату 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Pазъем на плату 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Заглушка 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Pазъем на плату 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Pазъем на плату 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Клеммы для печатной платы 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Клеммы для печатной платы 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Клеммы для печатной платы 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Клеммы для печатной платы 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Клеммы для печатной платы 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Клеммы для печатной платы 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Клеммы для печатной платы 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Клеммы для печатной платы 2200317
-
ME FE-CONTACT - Контакт функционального заземления 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Заглушка 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Световод 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Световод 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Световод 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Световод 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Световод 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Световод 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
ME MF 17,5 - Защёлка для рейки 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Контакт функционального заземления 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Силовые разъемы 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Заглушка 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Концевой фиксатор 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Разъемы для печатной платы 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат 1857919
-
PBR 42A BU - Поперечный соединитель 2201916
-
PBR 42A GY - Поперечный соединитель 2201917
-
PBR 42A RD - Поперечный соединитель 2201915
-
ME-SAS - Зажим для подключения экрана 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Механический ключ 2199618
Преимущества для вас
Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм ... 90 мм, модульное расширение
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Откидная прозрачная фронтальная крышка
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс