ME MAX TBUS BS KMGY - Заглушка
2199650

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки для неиспользуемых гнезд TBUS, ширина: 5,8 мм, высота: 30 мм, глубина: 6,6 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести