SOL-SA-PCU-41XX-250KW представляет собой сертифицированный и запрограммированный контроллер, который необходимо расширять в зависимости от конкретных условий. В сочетании с соответствующей лицензией контроллер образует основу для моделирования регулятора EZA. SOL-SA-PCU-41XX-250KW выполняет следующие требования VDE-AR-N 4110:2018 (и 4120:2018) в комбинации с FGW TR8 рев.09 для установок типа 1 и 2:
Регулирование активной мощности
• Ввод заданных значений оператором сети и третьей стороной
• Характеристика P(f) (только установки типа 2)
Регулирование реактивной мощности
• cos(φ)
• Регулирование реактивной мощности с функцией ограничения напряжения
• Характеристика Q(U)
• Характеристика Q(P)
Прочее
• Режим приоритизации реактивной мощности
• Шунтирование регулятора (режим ведомого устройства)
• Контроль условий напряжения на точке подключения сети (NAP) для подсоединения блока генерации энергии (EZE) после отключения защиты на EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
Важные указания
Подключение интерфейса (поставщик электроэнергии, третья сторона, счётчик электроэнергии и генераторные агрегаты, а также, например, подключение к порталу и т.д.) реализуется пользователем в зависимости от условий проекта. Для эксплуатации изделия уже в наличии следующие лицензии:
• Power Control Unit — 250 кВт (для суммы активной мощности до 250 кВт)
• Solarworx (независимо от размера установки)
SOL-SA-PCU-41XX-250KW
-
Контроллер
1186850
Пакет с устройством и лицензией: запрограммированный контроллер на основе PLCnext Control для регулирования систем генерирования электроэнергии, включая лицензии Solarworx и регулятора системы генерирования электроэнергии для суммы эффективной мощности до 250 кВт. Сертификация согласно VDE-AR-N 4110/-20.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Повышенная ЭМС
Поддержка языков высокого уровня
Поддержка PROFINET
Операционная система Linux
Расширенный диапазон температур от -25 °C ... 60 °C
2 интерфейса Ethernet (встроенный коммутатор)
Возможность непосредственного подключения в ряд до 63 модулей ввода-вывода Axioline
Отвечает сетевым и системным правилам немецких операторов систем передачи
Возможно расширение по требованию пользователя благодаря открытым интерфейсам