Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для вывода цифровых сигналов. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
AXL F DO16/1 1H
-
Цифровой модуль
2688349
Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR2480202TA-02PRS
ID допуска: TE/1020/880590/21BSH
ID допуска: 840RINA
ID допуска: ELE008423XGABS
ID допуска: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID допуска: E238705cULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
16 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства