HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Контактная вставка
1422590
Контактная вставка, полюсов: RJ45, размер: D7, исполнение : RJ45, Розетка, 50 В, 1 A, применение: Данные, Адаптер
Подробная информация о продукте
Общая информация | Используйте патч-кабель, входящий в список принадлежностей. |
Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Серия | HC-Q |
Применение | Данные |
Конструкция | D7 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Вид при установке | RJ45 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 21 мм |
Высота | 39 мм |
Длина | 21 мм |
Технология подключения | |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) |
Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Расчетный ток | 1 A |
Сопротивление изоляции | 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 50 В |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Материал Корпус | PA 6.6 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PC |
Стандарты / нормативные документы | PC |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Испытание | |
Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
Номер артикула | 1422590 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7ABJ |
GTIN | 4055626328393 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 17,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 15 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Уплотнительный винт 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Контактная вставка 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Контактная вставка 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Контактная вставка 1077117
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс