The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - Коммуникационный модуль
2701513

Axioline E, PROFINET, Штекерный соединитель M12, порты IO-Link Класс A: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, порты IO-Link Класс В: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы к выводу 2 для портов класса A: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к сети PROFINET при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Подключение до четырех устройств ввода-вывода Link с дополнительным цифровым входом
Подключение четырех исполнительных элементов ввода-вывода Link с дополнительным электропитанием
Подключение портов ввода-вывода Link с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контакт.)
Спецификация IO-Link V1.1.2
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Степень защиты IP65/67