HC-KIT-A03-R01
-
Комплект вставных соединителей
1409655
Набор штекерных разъемов, состоящий из: сальникового и монтажного корпуса D7, 3-полюсного штекера и гнездовой вставки, резьбового кабельного соединения М20
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Комплект вставных соединителей |
| Тип корпуса | Корпус в сборе |
| Применение | Мощность |
| Конструкция | D7 |
| Полюсов | 3 |
| Вид при установке | 3+PE |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Уплотнение имеется | да |
| Защитная крышка | да |
| Тип контакта | с разворотом |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 230 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 24 A |
| Номинальное напряжение UN | 230 В |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками) |
| 0,5 мм² ... 2,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками) | |
| Сечение AWG | 20 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,25 Нм ... 0,5 Нм |
| Чертеж |
|
| Ширина | 38 мм |
| Высота | 123 мм |
| Длина | 34,2 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 21 мм |
| Длина, монтажный вырез | 21 мм |
| Материал Корпус | Алюминиевый сплав, стойкость к воздействию морской воды |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, защелка | PA |
| Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 12 мм |
| 10 мм ... 12 мм (при UL 514 В) | |
| Наружный диаметр кабеля | 9 мм ... 13 мм |
| Механические данные | |
| Тип соединения | Скоба |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Ударная прочность | IK06 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Номер артикула | 1409655 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752404 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 139,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 139,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1730cc11-dd99-4fa8-adb5-485d0fc8750c |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс