The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-A03-I-UT-F - Контактная вставка
1585223

Контактная вставка, полюсов: 3+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Винтовые зажимы, 230 В/400 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373