The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Комплект вставных соединителей
1407710

Набор штекерных соединителей EVO, серия B6, пластиковый корпус, состоящий из: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, пластиковый корпус

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата