HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
Корпус
1407619
Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B6, крепление одной защелкой, высота 60,5 мм, без винтового соединения EVO
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Серия изделий | HC-EVO-B |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Кабельный отвод | прямое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 49 мм |
Высота | 60,5 мм |
Длина | 60 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Механические данные | |
Тип соединения | Вывод |
Указания по монтажу | Базовый сальниковый корпус должен быть дополнительно оснащен резьбовым креплением EVO. Резьбовое крепление EVO поставляется в 4 размерах. Оно обеспечивает возможность формирования прямого или бокового кабельного ввода. Для монтажа резьбового крепления EVO можно использовать, к примеру, трубный ключ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
Степень защиты (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1407619 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7APL |
GTIN | 4046356776813 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 58,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 58,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,513 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Кабельный ввод 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Кабельный ввод 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Кабельный ввод 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Кабельный ввод 1407672
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Защитная крышка 1346525
-
US-EMP (20X9) - Фиксируемые таблички 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Фиксируемые таблички 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Кабельный ввод 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Кабельный ввод 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Кабельный ввод 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Адаптер 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Адаптер 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Адаптер 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Адаптер 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Адаптер 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Адаптер 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Адаптер 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Адаптер 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Адаптер 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Адаптер 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Адаптер 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Адаптер 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Кабельный ввод 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Кабельный ввод 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Кабельный ввод 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Кабельный ввод 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Кабельный ввод 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Кабельный ввод 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Кабельный ввод 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Кабельный ввод 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Кабельный ввод 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Кабельный ввод 1414643
Преимущества для вас
Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс