SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Комплект образцов
1239309
Комплект образцов, Универсальный, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, T-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Тип изделия | Модуль для контактов |
| Применение | Мощность |
| Тип датчика | Универсальный |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | T |
| Тип резьбы | M12 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение согл. МЭК 61076-2-101 | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥ |
| Номинальное напряжение UN | 60 В |
| Номинальный ток IN | 12 A |
| Тип подключения | Выводы под пайку (THR) |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Штырь |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | T |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 100 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -25 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Номер артикула | 1239309 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Код продажи | ABQ |
| Ключ изделия | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 8,38 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,253 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027679
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс