SACC-M12-SCO PLUG L90X - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1239632

Крепежный резьбовой элемент корпуса, M12-SPEEDCON, Монтаж на передней стенке , M12 x 1, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку