Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH 4808E-16FX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891079
Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 стекловолоконными портами SC-D MM для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на 1000 Мбит/стребует SFP-модуля 1000 Мбит/с).
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140403KC
ID допуска: MSIP-REI-PCK-2891079Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613