FL SWITCH 2506-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089135
Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 128 мм |
Высота | 113 мм |
Глубина | 67 мм |
Общая информация | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал опорной пластины | Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 6 (порты RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 100/1000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Дальность передачи | до 80 км (в зависимости от используемого SFP-модуля) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 2 (SFP-порты) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch 2000 |
Конструкция | Блочная конструкция |
MTTF | 357,82 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
191,24 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
25,65 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET | |
Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 | |
Совместимость с МЭК 62443-4-2 | |
Задержка сигнала | ≥ 1,9 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100/1000 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (VDE 0106) |
Степень загрязнения | 2 |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class B |
Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET |
Fast Startup | |
Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (до 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Таблица MAC-адресов | 8k |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
Ролевое управление пользователями (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Системное резервирование PROFINET S2 | |
Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed), СИД статус PROFINET (BF, SF) |
Другие функции | Jumbo-кадры (макс. 9600 байт) |
Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) | |
Передача Modbus/TCP | |
Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Функции безопасности | |
Защита портов | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
LNK/ACT Состояние связи LED зел. | |
SPD Скорость передачи данных Зеленый/оранжевый светодиод | |
BF Ошибка шины СИД красный | |
SF Суммарный сбой СИД красный | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,46 Вт (US = макс., Tamb = макс.) |
Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 32 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, макс. | 350 мА (US = мин., Tamb = макс.) |
Потребляемый ток, типовой | 260 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Указание по типу подключения | В качестве соединительного кабеля использовать только медные провода с допустимым диапазоном температуры (-40 °C ... 75 °C) |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
UL, США / Канада | |
Маркировка | cULus |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение помех) Класс A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение кондуктивных помех) Класс A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed), СИД статус PROFINET (BF, SF) |
Номер артикула | 1089135 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN122 |
GTIN | 4055626891880 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 777,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 650 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ПО для сетевого управления 2702889
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Разъемы для печатной платы 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Разъемы для печатной платы 1082059
-
FL SFP FX - Модуль среды 2891081
-
FL SFP FX SM - Модуль среды 2891082
-
FL SFP SX - Модуль среды 2891754
-
FL SFP SX2 - Модуль среды 2702397
-
FL SFP LX10-B - Модуль среды 1025401
-
FL SFP LX - Модуль среды 2891767
-
FL SFP LX40 - Модуль среды 1113081
-
FL SFP LH - Модуль среды 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Модуль среды 2702442
-
FL SFP GT - Модуль среды 2989420
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
Преимущества для вас
MRP (клиент и менеджер)
VLAN
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
RSTP
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Модуль памяти настроек конфигурации
Управление через сеть Интернет, SNMP
Преднастройка режима PROFINET
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс