Проходные и многопроводные клеммы PTV

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы

Используйте проходные, многопроводные и многоярусные клеммы Phoenix Contact для компактного подключения двух или нескольких проводников во всего одной клемме. Клеммные блоки отличаются гибкими способами шунтирования и оптимальными возможностями маркировки.

Go to Product Detail Page for item 2770846
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Двухъярусные клеммы
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Двухъярусные клеммы
2770846

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 12 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3210280
PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD - Проходные клеммы
PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD - Проходные клеммы
3210280

Проходные клеммы, с выделенным индикатором тока, резистором и красным светодиодом, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 0,01 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 1291852
PTV 4-TWIN BK - Проходные клеммы
PTV 4-TWIN BK - Проходные клеммы
1291852

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 0719113
UK 3 N OG - Проходные клеммы
UK 3 N OG - Проходные клеммы
0719113

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 0443078
USLKG 50-IB - Заземляющая клемма
USLKG 50-IB - Заземляющая клемма
0443078

Заземляющая клемма, с винтами с внутренним шестигранником, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 50 мм2, cечение: 16 мм2 - 50 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M6, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.

Go to Product Detail Page for item 1291849
PTV 4 BK - Проходные клеммы
PTV 4 BK - Проходные клеммы
1291849

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3037452
ST 2,5-QUATTRO BK - Проходные клеммы
ST 2,5-QUATTRO BK - Проходные клеммы
3037452

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 1017450
AGK PT 8X6/M10 - Клеммы-отводы
AGK PT 8X6/M10 - Клеммы-отводы
1017450

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 9, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, Болтовые клеммы, 1. ярус, тип монтажа: на основной элемент, цвет: cерый

Преимущества

  • Универсальное применение – соединение проводов от маленького до очень большого сечения
  • Экономия места благодаря компактной конструкции, многопроводным клеммам и многоярусным клеммам
  • Простое распределение потенциалов благодаря функциональным пазам на каждом ярусе
  • Оптимальная наглядность благодаря большим полям для маркировки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete

Новые изделия

Клеммные блоки с винтовой технологией номинальным сечением 1,5 мм²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами UT 1,5

Компактная кабельная разводка

Винтовые клеммы UT 1,5 шириной всего 4,2 мм дополняют ассортимент винтовых клемм. Благодаря принципу Reakdyn винтовые клеммы не требуют обслуживания. Благодаря наличию двойного функционального паза клеммные блоки могут быть подключены с помощью стандартных перемычек FBS с минимальными затратами времени.

Основные характеристики

  • Высокая экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
  • Соединение провода не требует обслуживания благодаря принципу Reakdyn
  • Высокая вибростойкость
  • Совместимость с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete
  • Долгосрочные стабильные соединения благодаря использованию высококачественных материалов

Преимущества для Вас

  • Винтовая технология
  • Номинальное сечение: 1,5 мм²
  • Сечение: от 0,14 до 1,5 мм²
  • Номинальный ток: 17,5 A
  • Номинальное напряжение: 1 000 В
  • Технология монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Установленные на монтажной рейке проходные клеммы с зажимом Push-in

Проходные клеммы

Проходные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Большой диапазон сечений обеспечивает универсальное использование проходных клемм в любом приложении. Наряду со стандартными проходными клеммами для кабельной разводки, на пример медных жил, Phoenix Contact предлагает также клеммы Al/CU. Универсальные клеммы позволяют подключать алюминиевые и медные провода в одной клемме.

Многопроводные клеммы с зажимом Push-in

Многопроводные клеммы

Многопроводные клеммы

Многопроводные клеммы Phoenix Contact рассчитаны на компактную кабельную разводку. Многопроводные клеммы - это проходные клеммы с тремя или четырьмя зажимами, которые все проводятся через одну токовую шину. Так к клемме можно подключать до четырех проводников отдельной разводки. Благодаря конструкции клеммы для кабельной разводки необходимо использовать меньшее количество клемм и подводящих кабелей. Из этого следует, наряду с улучшенным обзором, что кабельная разводка или распределение потенциалов занимает меньше места.

Двухъярусные клеммы с зажимами Push-in на монтажной рейке

Двухъярусные клеммы

Двухъярусные клеммы

По сравнению с проходными клеммами двухъярусные клеммы обеспечивают более высокую плотность кабельной разводки и более высокую гибкость по сравнению с многопроводными клеммами. Двухъярусные клеммы, говоря проще, представляют собой две проходные клеммы, помещенные в один клеммный блок. Для реализации этого клеммы оснащены двумя ярусами, каждый из которых проводит отдельный потенциал. При необходимости эти ярусы можно соединить быстрым и простым способом при помощи вертикальной PV-перемычки, за счет чего двухъярусные клеммы можно также использовать в качестве многопроводных клемм. Чтобы сократить объем работ, связанный с установкой перемычек, поставляются также клеммы с уже встроенной перемычкой. Эти варианты обозначены буквами PV в названии изделия. Двухъярусные клеммы с боковым соединением провода имеют смещение уровней. Это смещение обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню подключения и кнопкам управления пружинным контактом или винту даже при полном заполнении кабельной разводкой.

Многоярусные клеммы с зажимами Push-in на монтажной рейке

Многоярусные клеммы

Многоярусные клеммы

Многоярусные клеммы − это клеммы с несколькими ярусами. В отличие от двухъярусных клемм они, как правило, оснащены тремя или четырьмя ярусами, однако имеют аналогичную двухъярусным клеммам конструкцию. Каждый ярус проводит собственный потенциал. В зависимости от варианта зажима либо только два верхних яруса, либо все ярусы могут быть легко соединены вертикальными перемычками. В дополнение к обычным вариантам предлагаются также варианты с интегрированной PV-перемычкой. В этом случае нет необходимости соединять перемычками вручную, так как все они уже установлены на заводе. В дополнение к простым проходным вариантам, четырехъярусные клеммы и трехъярусные клеммы также включают варианты с одним или несколькими функциональными уровнями. Функциональный уровень обычно имеет разделительную зону, в которой устанавливаются либо ножевые размыкатели, либо универсальная разделительная зона для различных функциональных разъемов. Для подключения трехфазных электродвигателей в ассортименте имеются также специальные клеммы для подключения электродвигателя. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на кабельную разводку.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Раскрытая брошюра о продукции Клеммные блоки

Брошюра о продукции Клеммные блоки

Загрузки

Хотите получить печатный материал о наших клеммных блоках? Далее Вы найдете различные брошюры по теме клеммных блоков. Наряду с брошюрой об изделиях Вы найдете брошюру о системе клеммных блоков CLIPLINE complete и о проверках качества клеммных блоков.