Микроклеммы и миниатюрные клеммы

Микроклеммы и миниатюрные клеммы

Мини-клеммы и микроклеммы способствуют все большей миниатюризации в машиностроении, распределительных системах и шкафах управления. Несмотря на небольшие размеры в клеммных блоках используются стандартизированные принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования системы CLIPLINE complete.

Go to Product Detail Page for item 3244290
MSDB 2,5-M YE - Миниатюрная проходная клемма
MSDB 2,5-M YE - Миниатюрная проходная клемма
3244290

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца, цвет: желтый

Go to Product Detail Page for item 3073173
MSDBV 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
MSDBV 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
3073173

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3244342
MSDB 2,5-RZ BU - Миниатюрная проходная клемма
MSDB 2,5-RZ BU - Миниатюрная проходная клемма
3244342

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: на монтажную пластину, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3244038
MSB 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
MSB 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
3244038

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3073238
MSBV 2,5-M OG - Миниатюрная проходная клемма
MSBV 2,5-M OG - Миниатюрная проходная клемма
3073238

Миниатюрная проходная клемма, возможен монтаж в комбинации с D-MSBV 2,5-F и MSBV 2,5-F, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3073212
MSDBV 2,5-NS 35 OG - Миниатюрная проходная клемма
MSDBV 2,5-NS 35 OG - Миниатюрная проходная клемма
3073212

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3249156
MSDBV 2,5 BU - Миниатюрная проходная клемма
MSDBV 2,5 BU - Миниатюрная проходная клемма
3249156

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3073102
MSDB 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
MSDB 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
3073102

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: oранжевый

Go to Product Detail Page for item 3244340
MSDB 2,5-FE-RZ - Миниатюрная проходная клемма
MSDB 2,5-FE-RZ - Миниатюрная проходная клемма
3244340

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: на монтажную пластину, цвет: черный/желтый

Go to Product Detail Page for item 3073092
MSB 2,5 YE - Миниатюрная проходная клемма
MSB 2,5 YE - Миниатюрная проходная клемма
3073092

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желтый

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря миниатюрной конструкции, обеспечивающей гибкие возможности монтажа
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех точек подключения
  • Простое распределение потенциалов с помощью стандартных перемычек
  • Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
  • Возможности для тестирования любыми распространенными пробниками
  • Экономия времени и модульная конструкция благодаря штекерным решениям

Новые изделия

Двойные мини-клеммные блоки в различных вариантах цвета

Двойные мини-клеммные блоки

Быстрый монтаж в ограниченном пространстве

Двойные мини-клеммные блоки MPTD обеспечивают особенно компактную кабельную разводку. Клеммы имеют гибкое применение, несмотря на их компактную конструкцию, благодаря наличию функционального паза.

Основные характеристики

  • Технология Push-in
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Сечение: от 0,14 до 4,0 мм²
  • Номинальный ток: 24 A
  • Расчетное напряжение: 800 В
  • Технология монтажа: NS 15, NS 35, фиксатор, фланец
  • Совместимость с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete

Преимущества для Вас

  • Значительная экономия места благодаря компактной конструкции
  • Повышенная гибкость за счет простых функциональных пазов
  • Наглядное расположение благодаря маркировочным канавкам на каждой отдельной точке подключения
  • Быстрое соединение провода без инструмента при помощи технологии соединения Push-in, которая не требует обслуживания
  • Возможности для тестирования любыми пробниками

Мини-клеммы с зажимом Push-in и винтовым зажимом

Мини-клеммы с технологией соединения Push-in

Мини-клеммы с технологией соединения Push-in

Мини-клеммы

Мини-клеммы идеально подходят для установки в небольшие распределительные коробки, панели управления, соединительные коробки и т. д. Несмотря на миниатюрность, клеммы не обходятся без функционального паза. В отличие от других клемм, мини-клеммы имеют не двойной, а одинарный функциональный паз для распределения потенциалов. Функциональный паз может быть оснащен стандартизированными перемычками и контрольными штекерами системы электротехнических клемм CLIPLINE complete. Для обеспечения маркировки и, следовательно, четкой кабельной разводки, несмотря на компактность, стандартная маркировка вариантов Push-in закрывает функциональный паз маленьких клеммных блоков. Это позволяет уменьшить конструкцию на несколько миллиметров. С другой стороны, винтовые клеммы серии MUT имеют два высоких внешних маркировочных паза для размещения высокой маркировки. Благодаря угловому расположению маркировки, как и в клеммных блоках UT, здесь также обеспечивается компактность клемм.

Двойные мини-клеммные диски разных цветов

Двойные мини-клеммные диски

Мини-клеммные двойные диски

Двойные мини-клеммные диски MPTD 2,5... обеспечивают особенно компактную кабельную разводку. Двойные диски прочно соединены друг с другом и имеют общий потенциал через четыре соединения. Клеммы имеют гибкое применение, несмотря на их компактную конструкцию, благодаря наличию интегрированного функционального паза. Двойные мини-клеммные диски предлагаются как в виде готовых изделий, так и в виде модульных вариантов. Модульные варианты легко соединяются друг с другом без использования инструментов. Более подробную информацию об этом Вы найдете ниже на странице.

Модульные мини-клеммы

Модульные мини-клеммы

Модульные мини-клеммы

Мини-клеммы MPT(D) 2,5 также доступны в виде модульных отдельных дисков и двойных дисков. Вы можете выбрать одну из технологий монтажа: монтажная рейка NS 15, монтажная рейка NS 35, технология прямого монтажа через фланец или монтаж с фиксатором.
В зависимости от предпочтительной технологии монтажа выберите соответствующий монтажный диск.

  • MPT(D) 2,5-RZ – фиксатор
  • MPT(D) 2,5-NS35 – монтажная рейка
  • MPT(D) 2,5-NS15 – монтажная рейка
  • D-MPT 2,5-F – фланцевая крышка

Остальная часть клеммной сборки заполняется дисками M (MPT(D)2,5-M). Пластины легко соединяются с монтажными дисками, образуя клемму, благодаря штырькам на боковых сторонах. Готовые клеммы ни в чем не уступают другим клеммам. Повышается только гибкость при сборке.

Мини-клеммы и штекерные мини-клеммы

Штекерные мини-клеммы

Штекерные мини-клеммы

Клеммы MPT также доступны в качестве штекерных клемм. Штекерные мини-клеммы устроены так же, как и проходные мини-клеммы. Единственное отличие заключается в том, что с одной стороны вместо зажима Push-in встроено штекерное подключение. Это штекерное подключение может быть подключено через штекерный соединитель COMBI, прикрепленный к соответствующей клемме. Этот тип кабельной разводки имеет преимущество быстрого монтажа за счет возврата к кабельной разводке с помощью готовых кабельных жгутов. Для защиты от вибрации и вытягивания кабеля в системе CLIPLINE complete предусмотрены различные принадлежности, такие как защелки-фиксаторы и разгрузки от натяжения.

Мини-клемма

Мини-клемма

Микроклеммы и распределительные микроклеммы

Микроклеммы Phoenix Contact рассчитаны на подключение проводников с емкостью подключения от 0,14 мм² до 1,5 мм². Клеммные блоки обеспечивают высокую компактность кабельной разводки при использовании различных технологий монтажа. Микроклеммы можно фиксировать на защелках на монтажной рейке NS 15, а также крепить непосредственно на монтажной панели при помощи защелок или фланца с защелками. Отдельные клеммы оснащены тестовым гнездом для проведения сервисных- и технических работ. Микроклеммы поставляются в виде компактного варианта распределительных клемм с различным количеством полюсов. Маркировка отдельных точек подключения выполняется при помощи самоклеящихся маркировочных полос.

Брошюра о продукции – Клеммные блоки

Брошюра о продукции – Клеммные блоки

Загрузки

Брошюры для мини-клемм
Вы хотели бы получать печатную информацию о наших мини-клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме Клеммные блоки.