Клеммы для датчиков и исполнительных устройств PTIO

Клеммы для датчиков и исполнительных элементов для наглядной разводки сигнальных цепей

Благодаря своей компактной конструкции клеммы для датчиков и исполнительных элементов PTIO оптимально рассчитаны на разводку современных машинных контроллеров. Клеммы для датчиков и исполнительных элементов позволяют выполнять разводку биполярных датчиков и исполнительных элементов при ширине клеммы всего 3,5  мм. Кроме того, клеммные блоки рассчитаны на кабельную разводку 3- или 4-проводных датчиков и исполнительных элементов.

Go to Product Detail Page for item 2718316
VIOK 1,5-3D/PE BU - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
VIOK 1,5-3D/PE BU - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2718316

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 2- , 3- и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3209167
STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
3209167

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 18 A, количество точек подсоединения: 5, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Преимущества

  • Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со светодиодными индикаторами
  • Экономия места благодаря моделям для биполярных пусковых и исполнительных устройств
  • Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
  • Возможность модульного расширения количества полюсов максимум до 50
  • Та же форма, что и у клеммного модуля питания
Клеммы для датчика с зажимами push-in

Клеммы для датчика с зажимами push-in

Цветовое кодирование согласно EN 60947-5-2

В стандартном исполнении клеммы для датчика с зажимом push-in имеют оранжевые кнопки управления пружинным контактом на обоих сигнальных уровнях. Для упрощения различения сигнальных уровней в наличии варианты с черными и белыми кнопками управления пружинным контактом. С черно-белым вариантом клемма соответствует EN 60947-5-2. Согласно стандарту, такая цветовая кодировка предусмотрена для проводки датчиков, чтобы различать нормально замкнутые- и замыкающие контакты.

Клеммы для датчика и исполнительного элемента

Клеммы для датчика и исполнительного элемента

Различие между двух-, трех- и четырехпроводными датчиками

Клеммы для датчика и исполнительного элемента Phoenix Contact дают возможность простого и компактного подключения трех- и четырехпроводных датчиков. Но для чего мне нужны трех- или четырехпроводные датчики?
При данной кабельной разводке датчиков и исполнительных элементов существуют различные возможности подключения. В зависимости от того, что должен измерять датчик, требуется наличие определенной точности. Самым простым и наименее точным типом датчика является двухпроводной инициатор. При двухпроводном соединении сопротивление провода влияет на результат измерения целиком. Это влияет на результат измерения датчиков. Использование трехпроводных клемм для датчика позволяет выполнять кабельную разводку трехпроводных датчиков. Эти инициаторы противодействуют температурным воздействиям питающих линий с помощью дополнительной измерительной цепи. Еще более точное решение предлагает подключение четырехпроводных датчиков. Полученные в результате оба дополнительных измерительных контура противодействуют не только температурным воздействиям, но и сопротивлениям питающей сети.

Биполярные датчики

Биполярные датчики

Биполярные датчики

Разница между монополярными и биполярными инициаторами заключается в количестве сигнальных проводов. Биполярные датчики имеют два сигнальных провода и поэтому могут принимать и передавать два различных коммутационных сигнала. Примером такого инициатора является ультразвуковой датчик, который используется для измерения расстояний и объектов. Первый сигнальный провод используется для определения расстояния до соответствующего объекта, а второй сигнальный провод - для определения размера соответствующего объекта. Для того, чтобы этот тип датчиков мог быть подключен в узком пространстве, клеммы датчика/исполнительного элемента для биполярных датчиков являются очень эффективным решением. Клеммы датчиков для биполярных датчиков имеют ширину клеммы 3,5 мм и два входа и выхода сигнальной линии.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Раскрытая брошюра о продукции Клеммные блоки

Брошюра о продукции Клеммные блоки

Загрузки

Вы хотели бы получать печатную информацию о наших клеммах для датчиков и исполнительных элементов? Ниже Вы найдете брошюру о продукции на тему клеммных блоков и брошюру об испытаниях качества клеммных блоков.