SC 2,5-RZ/ 1-L - Штекерное соединение COMBI
3042214

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: на монтажную пластину, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защелки позволяют вставлять данные соединительные муфты прямо в штампованную монтажную пластину с заранее подготовлеными отверстиями
Изделия для самостоятельной сборки обеспечивают возможность прямого монтажа
Для надежной фиксации в отверстиях не должно быть заусенцев