Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, Power with Ethernet (PWE)
Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей
Гибридные кабели размеров M12, M23 и M40 предлагают многосторонние решения подключения для коммуникационных интерфейсов и производительных подключений двигателей. Так Вы можете просто передавать данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель. Воспользуйтесь преимуществами компактного промышленного дизайна проводников.
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 7,5 м, Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 2 м, Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)
Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, Power with Ethernet (PWE)
Преимущества для Вас
- Экономия времени и места за счет комбинирования сигналов, данных и питания в одном штекере
- Комплексная концепция монтажа при помощи гибридных кабелей и подходящих подключений устройств
- Универсальность использования благодаря пластиковой оболочке и ЭМС-защите