K-3E-M17 M9/2,0-B01/M17 F8
-
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1619326
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Обращтите внимание на кривую изменения характеристик. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Кабель для передачи сигналов и питания |
Параметры штекерного соединителя | |
Конструкция | прямой с пластиковой заливкой |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
Тип резьбы | M17 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Степень защиты | IP67, в закрытом состоянии |
Полюсов | 3+PE |
Направление вращения | стандартный |
Исполнение контакта | Розетка |
Циклы установки | 50 |
Контактное сопротивление | < 0,3 мΩ |
Напряжение | 630 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
Параметры проводника | |
Тип кабеля | PSLC11Y-J |
Экранирован. | есть |
Конструкция кабеля | 4 x 2,5 мм² |
Конструкция кабеля (AWG) | 14 AWG/ 4c |
Наружный диаметр кабеля | 10,60 мм |
Внешняя оболочка, материал | TPU |
Материал, изоляция проводника | TPM |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Номинальное напряжение, кабель | 1000 В |
Испытательное напряжение | 4 кВ |
Расчетный ток | 26 A |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 116 мм |
Температура окружающей среды (при экспл.) при неподвижной прокладке | -50 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (при экспл.) при подвижной прокладке | -20 °C ... 70 °C |
Параметры разъема (вторая сторона) | |
Конструкция | прямой с пластиковой заливкой |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
Тип резьбы | M17 |
Степень защиты | IP67, в закрытом состоянии |
Полюсов | 3+PE |
Направление вращения | стандартный |
Исполнение контакта | Штифт |
Циклы установки | 50 |
Контактное сопротивление | < 0,3 мΩ |
Напряжение | 630 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
Длина кабеля | 2 м |
Номер артикула | 1619326 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
Код продажи | ABR |
Ключ изделия | ABRDBG |
GTIN | 4046356830676 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 510 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 478,238 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060106 |
ECLASS-13.0 | 27060106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003250 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(b), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0e388989-12cb-4e40-b39e-b096690be6bc |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс