EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB35.B.00387CSвыкл
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 В | 6 A |
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 5 м
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,6 Нм (Вентильный штекер) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6 |
Материал, контактная поверхность | Sn |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 4 A |
Параметры штекера клапана | |
Крепежные винты | M3 x 29 |
Индикатор состояния | 2 светодиодных индикатора |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана AD (реле давления) |
Материал | CuSn (Контакт) |
Sn (Поверхность контакта) | |
PA 6 (Держатель контактов) | |
TPU (Корпус) | |
Защитная схема | без схемы подключения |
Длина кабеля | 5 м |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 58,7 кг/км |
UL AWM Style | 2464 |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 28 мм |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Маслостойкость | в значительной степени маслостойкое |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
Соединители для клапанов | |
Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
Номер артикула | 1438639 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1DBA |
GTIN | 4046356488532 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 291,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 286,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,126 кг CO2e |