SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1420783
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PE-X/PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, длина кабеля: 50 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | Внешние области |
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FPM |
| Материал корпуса ручки | PP |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PP |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Длина кабеля | 50 м |
| черный PE-X [28X] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 81 кг/км |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | черный PE-X [28X] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,25 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Наполнитель | Полипропиленовая нить |
| Материал, изоляция проводника | PE-X |
| Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
| Толщина стенки, изоляция | около 0,25 мм (Изоляция жилы) |
| Толщина стенок внутренней оболочки | около 0,50 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
| Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
| Шаг общей скрутки | 67 мм |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Производственная мощность | около 80 пФ (Линия-линия) |
| около 125 пФ (Проводник - экран) | |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | ≥ 1000,00 В AC (на 10 с) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 37 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 73 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно DIN EN 60332-1-2 |
| согласно DIN EN 50266-2-5 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
| согласно DIN EN 50306 | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно МЭК 60811, 168 ч при 70 °C) |
| устойчив к УФ-излучению (согласно DIN VDE 0276-605) | |
| Прочие характеристики | Индуктивность прибл. 0,48 мгн/км |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| 20 °C ±5 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1420783 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CMA |
| GTIN | 4055626239798 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 4 038,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4 038,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс