SAC-8P-M 8MS/ 0,2-PUR/M12FS SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1422820

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, длина кабеля: 0,2 м

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок