SAC-4P-15,0-28X/M12FR OD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1164976
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 15 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | Внешние области |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FPM |
| Материал корпуса ручки | PP |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PP |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 15 м |
| черный PE-X [28X] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 44 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | черный PE-X [28X] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,6 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE-X |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | около 0,30 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,60 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 61,6 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно DIN 60332-1-2 |
| согласно DIN EN 50266-2-5 | |
| согласно МЭК 60332-3-25 (испытание пламенем) | |
| Коррозийность газов, выделяемых при горении | согласно МЭК 60754 |
| Плотность дымовых газов | согласно DIN EN 61034 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно DIN VDE 0276-605) |
| Прочие характеристики | отвержденный излучением |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| 120 °C (при 48 ч - см. протокол испытаний 19233) | |
| 180 °C (при 48 ч - см. протокол испытаний 19233) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1164976 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4063151179069 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 700,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 700,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс