Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), литий-ионный, 18,5 B DC, 46 Втч
Аккумуляторные модули
Аккумуляторные модули являются оптимальным дополнением в ряду наших модульных систем для источников бесперебойного питания, которые обеспечивают безопасное электроснабжение Вашей установки. К особенностям наших аккумуляторных модулей относятся, в частности, длительный срок службы, продолжительное буферное время, отсутствие необходимости в обслуживании или пригодность к эксплуатации при экстремальных температурах окружающей среды. Большой ассортимент предлагаемых аккумуляторных модулей позволяет подобрать аккумулятор, соответствующий Вашим требованиям.
Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), свинцово-кислотный, технология VRLA, 12 В DC, 1,6 Ач.
Не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе двухслойного конденсатора, 24 В DC, 20 кДж, автоматическое распознавание и соединение с QUINT UPS-IQ
Не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе двухслойного конденсатора, 24 В DC, 10 кДж, автоматическое распознавание и соединение с QUINT UPS-IQ
Аккумуляторный модуль, свинцово-кислотный, технология AGM-VRLA, 24 B DC, 1,2 Ач.
Аккумуляторный модуль, свинцово-кислотный, технология AGM-VRLA, 24 B DC, 4 Ач. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника.
Аккумуляторный модуль, свинцово-кислотный, технология AGM-VRLA, 24 B DC, 7,2 Ач. Подключение через штекерный кабельный наконечник, 14 мм.
Преимущества для Вас
- Быстрая установка благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторных модулей и возможности замены без инструмента в ходе эксплуатации
- Максимальная готовность оборудования за счет постоянной связи с ИБП QUINT для обеспечения непрерывного контроля и интеллектуального управления
- Очень длинный срок службы за счет оптимальной характеристики заряда в зависимости от технологии и условий окружающей среды
- Немедленная готовность, поскольку все аккумуляторные модули покидают завод-изготовитель в оптимально заряженном состоянии
Новые изделия
Литийные аккумуляторные модули Аккумуляторы с литий-железо-фосфатной технологией
Аккумуляторы ИБП с мощностью до 284 Втч являются идеальным дополнением для модулей ИБП QUINT4 UPS.
- Буферное время для 1 А до 10 часов или 40 А на макс. 15 минут с продолжительностью эксплуатации 10 лет
- в 6 раз выше стабильность цикла по сравнению со свинцовой технологией AGM
- Высокая плотность энергии при малом весе
- Диапазон температуры: от -20 до +60 °C
Аккумуляторные модули PB Аккумуляторы со свинцовой технологией AGM
Аккумуляторы ИБП емкостью от 1,2 до 110 Ач являются идеальным дополнением к модулям ИБП QUINT.
- Буферное время для 1 А в течение 110 часов или 40 А в течение 132 минут
- Срок службы при +20 °C: 8 лет
- Технология AGM (Absorbet Glass Matt)
- Диапазон температуры: от 0 до +40 °C
Аккумуляторные модули TRIO Аккумуляторы со свинцовой технологией AGM
Аккумуляторные модули емкостью от 1,2 до 12 Ач являются идеальным дополнением к модулям ИБП TRIO.
- Буферное время для 1 А в течение 11 часов или 40 А в течение 8 минут
- Срок службы при +20 °C: 6 лет
- Диапазон температуры: от -20 до +50 °C
- Простота использования благодаря подготовленным кабелям и держателям предохранителей
Аккумуляторные модули VRLA/WTR Аккумуляторы с технологией AGM из чистого свинца
Аккумуляторы для источников бесперебойного питания с технологией AGM с использованием чистого свинца рассчитаны на использование в экстремальных условиях окружающей среды.
- Максимальное буферное время 1 A в течение 26 часов или 40 A в течение 29 минут
- Срок службы при +20 °C: 12 лет
- Расширенный диапазон температуры: от -25 до +60 °C
- Длительный срок хранения благодаря низкому уровню саморазряда
Энергоаккумуляторы Capacitor
Энергоаккумуляторы Capacitor обеспечивают максимальный срок службы. Они не требуют обслуживания, работают более 20 лет и имеют 500 000 зарядных циклов.
- Токи буферной нагрузки 20 A в течение 30 с или до нескольких минут
- Двухслойные конденсаторы не требуют обслуживания
- Термостойкость от -40 до +60°C
Наши аккумуляторные модули в сравнении
На выбор предоставляются различные типы аккумуляторов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Температура | от -10 до +55 °C (зарядка) от -20 до +60 °C (разрядка) | от -25 до +60 °C (зарядка и разрядка) | от 0 до +40 °C (зарядка) от -20 до +50 °C (разрядка) |
Срок службы при +20 °C | 10 лет | 12 лет | 6 / 8 / 10 лет |
Срок службы при +50 °C | 2 года | 1,5 года | 1 год |
Циклы зарядки при глубине разряда 80 % | 1 600 | 400 | 250 |
Циклы зарядки при глубине разряда 50 % | 2 200 | 650 | 450 |
Вес | 680 - 380 g/Ач | 820 g/Ач | 1400 - 600 g/Ач |