Прочные источники питания со степенью защиты IP67 идеально подходят для децентрализованных систем электроснабжения в полевых условиях. Устойчивый к атмосферным воздействиям алюминиевый корпус защищает устройства от попадания пыли и воды. Таким образом, данные источники питания гарантируют высокую степень готовности оборудования даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Различные разъемы устройств обеспечивают гибкость в процессе монтажа.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
Источники питания
1111664
Импульсный источник питания TRIO POWER, Проходная деталь IPD со вставным пружинным соединением, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Структура сети | Сеть звезда (TN, TT, IT (PE)) |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC ±10 % |
Напряжение включения | > 75 В AC |
Напряжение отключения | < 70 В AC |
Макс. электрическая прочность | ≤ 300 В AC 15 c |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | ≤ 25 A (стандартный (типовой)) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,5 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | тип. 25 A (через 1 мс) |
Диапазон частот AC | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Время автономной работы | > 15 мс (120 В AC) |
> 15 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 2,8 A (100 В AC) |
1,2 A (240 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 285 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | > 0,93 |
Время включения | < 1 c |
Входной предохранитель | 6,3 A (внутренний (защита модуля)) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
Режим DC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 110 В DC ... 250 В DC |
Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC ±10 % |
Напряжение включения | ≥ 95 В DC |
Напряжение отключения | < 95 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Время автономной работы | > 15 мс |
Потребляемый ток | 2,4 A (110 В DC) |
1,1 A (250 В DC) | |
Коэффициент мощности (cos phi) | > 93 |
КПД | тип. 91 % (120 В AC) |
тип. 92 % (230 В AC) | |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % (SELV) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 с) |
Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 30 В DC |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, 10 Гц) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | ≤ 10 мB(ДА) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Выходная мощность | 240 Вт |
360 Вт | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 10 Вт (120 В AC) |
< 6 Вт (230 В AC) | |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 22 Вт (120 В AC) |
< 17 Вт (230 В AC) | |
Время нарастания | ≤ 12 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал: DC OK | |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC/DC |
Ток длительной нагрузки | 100 мА |
Сигнал реле 13/14 | |
По умолчанию | закрыт |
Цифровой | 30 В AC 30 В DC 100 мА |
Вход | |
Тип подключения | Проходная деталь IPD со вставным пружинным соединением |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Цветовая кодировка | серый |
Тип фиксатора | Зажимное соединение |
Число контактов | 3 |
Выход | |
Тип подключения | Проходная деталь IPD со вставным пружинным соединением |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Цветовая кодировка | черный |
Тип фиксатора | Зажимное соединение |
Число контактов | 3 |
Сигнал | |
Тип подключения | Круглый разъем М12 |
Кодирование | A |
Тип фиксатора | M12 |
Число контактов | 5 |
Виды подачи сигнала | СИД |
Cухой сигнальный контакт | |
Индикатор состояния | 2 x СИД (зеленых) |
Сигнальный выход: Светодиодный индикатор состояния | |
Наименование, сигнализация | AC OK |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | зеленый |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 B AC) |
Сигнальный выход: Светодиодный индикатор состояния | |
Наименование, сигнализация | DC OK |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | зеленый |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 B DC) |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC (Типовое исп.) |
1,5 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 ч (25 °C) |
> 700000 ч (40 °C) | |
> 300000 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 61010-1) |
Размеры изделия | |
Ширина | 136 мм |
Высота | 292 мм |
Глубина | 53 мм |
Отверстие | |
Диаметр | 5,6 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 10 мм / 10 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 0 мм / 102 мм |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | алюминий (AlMg3) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Ухудшение характеристик >60 °C: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
Климатический класс | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 100 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 100 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 4г, 90 мин.. |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 м) |
II (≤ 4000 m) | |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
МЭК 61010-2-201 (SELV) | |
Безопасное разделение | |
Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока | |
Обозначение стандарта | Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока |
Стандарты/нормативные документы | EN 61204-3 |
Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов | |
Обозначение стандарта | Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Предельные значения гармонических искажений | |
Обозначение стандарта | Предельные значения гармонических искажений |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
Степени защиты за счет корпуса (IP) | |
Обозначение стандарта | Степень защиты с помощью корпуса (IP) |
Стандарты/нормативные документы | EN/МЭК 60529 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 2 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход / выход | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1111664 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPF13 |
GTIN | 4063151031428 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 666 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 264 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 31,45 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прямой монтаж на потребителе в поле экономит длину провода и освобождает место в электрошкафу
Высокая степень готовности оборудования в экстремальных условиях окружающей среды (температура, пыль и вода) благодаря прочному алюминиевому корпусу
Высокая ударо- и вибростойкость и электрическая прочность
Улучшенные возможности диагностики в полевых условиях благодаря светодиоду DC OK
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс