The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IPD WD 3X2,5 M20 BK - Проходная деталь
1189585

Проходная деталь, прямое подключение, тип подключения: Зажимы Push-in/ Зажимы Push-in, M20, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, 600 В, 15 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 9 мм и 8 мм ... 13 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия