IPD SEAL W26 1XASI
-
Уплотнение
1698175
Уплотнение, для штекерных соединителей, серия изделий: IPD, для плоского кабеля AS-I, совместимо с IPD ... 3P2,5 ...
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам