The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK - Проходная деталь
1047348

Проходная деталь, прямое подключение, тип подключения: отдельные жилы/ Зажимы Push-in, полюсов: 2+PE, M20, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, 450 В, 16 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 9 мм и 8 мм ... 13 мм, 2,5 мм2, длина кабеля: 0,5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию технологии подключения push-in без инструмента
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе